Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
RMMDH 11/24 - rele s vypinacem - 12mm
Ilustrační obrázek

RMMDH 11/24 - rele s vypinacem - 12mm

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 3 A
Č.prod.: 51101
Alternativní produkt:    51152
Hmotnost: 0.043 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 40,50 €
  • 38,25 €
  • 36,00 €

Mohlo by Vás také zajímat

1 relé; 1 NO kontakt
3 A
24 V DC
s propojovacím můstkem pro mínus
Přepínač pro přemostění spínacího kontaktu
Vstup
Připojení napětí - proud 24 V DC (19.2...28 V DC) - 10 mA
Propojovací můstek (součástí dodávky) Art-No. 90960
LED signalizace LED (červená)
Výstup
Spínací napětí max. 250 V AC/DC
Spínací proud na výstup max. 3 A
Minimální zatěžovací proud 100 mA
Pro výkon max. 750 VA/90 W
Spínací frekvence max. 15 Hz
Materiál kontaktů Ag Cd 0
Doba přítahu/odpadu/odskoku 10/10/2 ms
Kategorie využití
AC-1 3 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. 30 000 000 spínacích cyklů/dle zátěže
Zkušební izolační napětí 3.0 kV
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+50 °C
Rozměry V׊×H 82×12×68 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879027809
eClass 27371001
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 51152_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 51152_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 51101_1190-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu