Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
RMMDU 11/24 - rele - 12mm
Ilustrační obrázek

RMMDU 11/24 - rele - 12mm

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Č.prod.: 51120
Alternativní produkt:    51130
Hmotnost: 0.043 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 17,19 €
  • 16,24 €
  • 15,28 €

Mohlo by Vás také zajímat

1 relé; 1 NO/NC kontakt
8 A
24 V DC
s propojovacím můstkem pro mínus
Vstup
Připojení napětí - proud 24 V DC (21.6...26.4 V DC) - 15 mA
Propojovací můstek (součástí dodávky) Art-No. 90960
LED signalizace LED (červená)
Kategorie využití
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC)
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. 20 000 000 spínacích cyklů/dle zátěže
Zkušební izolační napětí 5 kV; bezpečnostní oddělení (IEC 61140/EN 61140)
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+50 °C
Rozměry V׊×H 82×12×68 mm
Výstup
Spínací napětí max. 250 V AC/DC
Spínací proud na výstup max. 8 A
Minimální zatěžovací proud 100 mA
Pro výkon max. 2000 VA/240 W
Spínací frekvence max. 10 Hz
Materiál kontaktů Ag Ni
Doba přítahu/odpadu/odskoku 10/15/2 ms
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879027779
eClass 27371001
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 51120_1193-04.16_ce_z_c.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu