Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
RMMER 11/24 - rele - 12mm
Ilustrační obrázek

RMMER 11/24 - rele - 12mm

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Č.prod.: 51571
Alternativní produkt:    52003
Hmotnost: 0.024 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 36,09 €
  • 34,09 €
  • 32,08 €

Mohlo by Vás také zajímat

1 relé; 1 NC kontakt
5 A
24 V AC/DC
Šroubové svorky
Vstup
Připojení napětí - proud 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA
LED signalizace LED (žlutá)
Kategorie využití
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. 100 000 000 spínacích cyklů/dle zátěže
Zkušební izolační napětí 1.5 kV
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+60 °C
Rozměry V׊×H 56×12×65 mm
Výstup
Spínací napětí max. 250 V AC/DC
Spínací proud na výstup max. 5 A
Minimální zatěžovací proud 1 mA
Pro výkon max. 1500 VA/120 W
Spínací frekvence max. 15 Hz
Materiál kontaktů AG Ni hv
Doba přítahu/odpadu/odskoku 10/10/1 ms
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879027441
eClass 27371001
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 51571_1223-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu