Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Rozbocovac napajeni - prum. konektor
Ilustrační obrázek

Rozbocovac napajeni - prum. konektor

"4x 7/8"" F, 4pin"
Č.prod.: 27680
Hmotnost: 0.635 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 140,18 €
  • 132,39 €
  • 124,60 €

Mohlo by Vás také zajímat

Průmyslová zástrčka 24+PE
na 4× 7/8" UNF samici
4-pin
Technické údaje
Provozní napětí 50 V AC/120 V DC (SELV)
Provozní proud na kontakt max. 9 A
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Pouzdro Tlakově litý hliník (prášková barva)
Zamykání portů 2-ruční upevnění (2 zámky)
Obecné údaje
Teplotní rozsah -30...+85 °C
Rozměry V׊×H 165×70×100 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879063456
eClass 27279219
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 27680_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 27680_ina_2_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27680_9801-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu