Mohlo by Vás také zajímat
Průmyslová zástrčka 24+PE
na 4× 7/8" UNF samici
5-pin
na 4× 7/8" UNF samici
5-pin
Technické údaje
Provozní napětí | 50 V AC/120 V DC (SELV) |
---|---|
Provozní proud na kontakt | max. 9 A |
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Pouzdro | Tlakově litý hliník (prášková barva) |
Zamykání portů | 2-ruční upevnění (2 zámky) |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -30...+85 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 165×70×100 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
EAN | 4048879063449 |
eClass | 27279219 |
Země původu | CZ |