Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Rozbocovac napajeni - prum. konektor
Ilustrační obrázek

Rozbocovac napajeni - prum. konektor

k obj.c. 27680 a 27681
Č.prod.: 27682
Hmotnost: 0.32 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 48,87 €
  • 46,16 €
  • 43,44 €

Mohlo by Vás také zajímat

Průmyslová zásuvka 24+PE
Samostatně připojitelný
Obecné údaje
Teplotní rozsah -30...+85 °C
Rozměry V׊×H 120×43×70 mm
Technické údaje
Provozní napětí 50 V AC/120 V DC (SELV)
Provozní proud na kontakt max. 9 A
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Pouzdro Tlakově litý hliník (prášková barva)
Připojovací kabel 0.5...2.5 mm² (AWG 20...14)
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu) 9...17 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
EAN 4048879063432
eClass 27279219
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Návod pro instalaci 27682_ina_d_10.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27682_9803-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu