Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MSDD Profibus (M12) + Energie (7/8)
Ilustrační obrázek

MSDD Profibus (M12) + Energie (7/8)

Č.prod.: 67254
Hmotnost: 0.09 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

M12, B-kódování, 7/8" (samice/samice)
Obecné údaje
Výřez V׊: 90×80 mm
Stíněný ne
Pouzdro Plast černý, samozhášecí
Teplotní rozsah -25...+50 °C
Rozměry V׊×H 103×93×50 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85177000
EAN 4048879041713
eClass 27189217
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Document: Installation guide 67254_ina_2_10.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu