Mohlo by Vás také zajímat
CU, CU (samice/samec)
Han-Brid ® je registrovanou značkou HARTING KGaA.
Han-Brid ® je registrovanou značkou HARTING KGaA.
Obecné údaje
Připojení | Pružinové svorky: 0.25 mm² plný vodič, 2.5 mm² lanko |
---|---|
Stíněný | ne |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Výřez | V׊: 90×80 mm |
Teplotní rozsah | -25...+50 °C |
Rozměry V׊×H | 103×93×65 mm |
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC |
---|---|
Přenosová rychlost | max. 12 Mbit/s |
Sběrnicové připojení IP67 | Han-Brid® |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879041485 |
eClass | 27189217 |
Země původu | DE |