Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Kabelove pruchodky  4000-70603-0240220
Ilustrační obrázek

Kabelove pruchodky

KDP 24/22

Č.prod.: 4000-70603-0240220
Hmotnost: 0.102 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 52,34 €
  • 49,43 €
  • 46,52 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Velikost 24
Objednatelné pouze po celých baleních
Průměr kabelu (16)× 3...6.5 mm, (4)× 5...9.2 mm, (2)× 8...12.5 mm

Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť PA
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 146 mm
Šířka 58 mm
Hloubka 14 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 70 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 39269097
GTIN 4048879031660

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered US 4000-70603-0240220_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 4000-70603-0240220_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-70603-0240120_ina_6_23.pdf (23)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu