Kabelove pruchodky
KDP/R - M50/4 - 3x6...10mm, 1x9,6...15,9mm
Č.prod.: | 4000-70703-0500040 |
Hmotnost: | 0.04 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
kruhová (M50)
Objednatelné pouze po celých baleních
Průměr kabelu (3)× 6...10 mm, (1)× 9.6...15.9 mm
Objednatelné pouze po celých baleních
Průměr kabelu (3)× 6...10 mm, (1)× 9.6...15.9 mm
Technické údaje
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PA |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | šroubované, geschnappt |
---|---|
Tloušťka plechu min. (zacvakávací upevnění) | 1,5 mm |
Tloušťka plechu max. (zacvakávací upevnění) | 2 mm |
Tloušťka plechu min. (montáž šrouby) | 1,5 mm |
Tloušťka plechu max. (montáž šrouby) | 2 mm |
Výška | 33 mm |
Šířka | 58 mm |
Hloubka | 58 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 39269097 |
GTIN | 4048879031639 |
Příslušenství
---- Kabelová vývodka ----