MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM
MKDP/S-Z 16
Č.prod.: | 4000-70202-0003000 |
Hmotnost: | 0.05 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Vhodné do standardních výřezů pro 16pólové průmyslové konektory
Záslepka
Záslepka
Technické údaje
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | PP |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Čistá hmotnost | 50 g |
---|---|
Výška výřez | 36 mm |
Šířka výřez | 86 mm |
Výška | 61 mm |
Šířka | 123 mm |
Hloubka | 11 mm |
Hole diameter | 5,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. | -30 °C |
---|---|
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | (EC) No 1907/2006 |
RoHS | 2011/65/EU & 2015/863 |
China RoHS II | SJ/T 11364-2014 - e |
California Proposition 65 | Compliant |
WEEE | 2012/19/EU | Category 5 |
Halogen-free-Material | IEC 61249-2-21 |
Pb-free-Material | 2011/65/EU |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.1 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 39269097 |
GTIN | 4065909062111 |