Kabelova pruchodka PA M12x1.5
minimalni objednaci mnozstvi: 100 kusu
Č.prod.: | 7000-91001-0001200 |
Hmotnost: | 0.003 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Kabelová průchodka
metrický
M12×1.5 mm
(šedá)
(hadicová přípojka na vyžádání)
Balení: 100 kusů
metrický
M12×1.5 mm
(šedá)
(hadicová přípojka na vyžádání)
Balení: 100 kusů
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 31 mm |
---|---|
Šířka | 15 mm |
Hloubka | 15 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27144432 |
ECLASS-11.1 | 27144432 |
ECLASS-12.0 | 27140801 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 100 |
Číslo celního sazebníku | 39174000 |
GTIN | 4048879468237 |