Kabelove pruchodky - vlozky
KDT/ZE 12 - objednavky pouze po 10 kusech
Č.prod.: | 4000-70403-0001120 |
Hmotnost: | 0.004 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Vývodka malá s vyvazováním
Průměr kabelu (12...13 mm)
Objednatelné pouze po celých baleních
Průměr kabelu (12...13 mm)
Objednatelné pouze po celých baleních
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 12 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 13 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 39269097 |
GTIN | 4048879031950 |
Příslušenství
---- Vedení kabelů pro skříně ----