Kabelova pruchodka
BPV 16
Č.prod.: | 4000-70202-0001000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.04 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Záslepka
Velikost 16
Objednatelné pouze po celých baleních
Velikost 16
Objednatelné pouze po celých baleních
Technické údaje
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP54 |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiál plášť | PA |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 123 mm |
---|---|
Šířka | 51 mm |
Hloubka | 8 mm |
Environmental product conformity
Halogen-free-Material | IEC 61249-2-21 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 39269097 |
GTIN | 4048879032094 |