Modlink Vario - M12 M Cube67
Č.prod.: | 7000-46114-0000000 |
Hmotnost: | 0.035 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Vložka - statické pouzdro
Samec přímý – samici přímou
M12, 6-pin
A-kódování
dobrá odolnost vůči chemikáliím a oleji (odolnost proti oleji neplatí pro použití kabelů s PVC pláštěm)
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Samec přímý – samici přímou
M12, 6-pin
A-kódování
dobrá odolnost vůči chemikáliím a oleji (odolnost proti oleji neplatí pro použití kabelů s PVC pláštěm)
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Kódování | A |
Počet pinů | 6 |
Family construction form | M12 |
Kódování | A |
Počet pinů | 6 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 30 V |
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
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
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
Kontura pro vlnitou hadici | bez |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Materiál těsnění | FKM |
Materiál plášť | Mosaz |
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
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879576512 |