Modlink Vario - drzak, prumer 66,2mm
ocel V2A
Č.prod.: | M1850-9566 |
Hmotnost: | 0.117 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Modlink Vario
Příslušenství
Montážní deska
Nerezová ocel
Množství: 1 kus
dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Příslušenství
Montážní deska
Nerezová ocel
Množství: 1 kus
dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Nerezová ocel |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 91 mm |
---|---|
Šířka | 77 mm |
Hloubka | 33 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879615983 |