Modlink Vario - zaslepka
8/6, mosaz
Č.prod.: | M623-0600 |
Hmotnost: | 0.179 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Modlink Vario
Příslušenství
Uzávěrový konektor
Průměr
8 mm
Balení: 10 kusů
dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Příslušenství
Uzávěrový konektor
Průměr
8 mm
Balení: 10 kusů
dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Technické údaje | Mechanické údaje
Provozní tlak min. | -0,8 bar |
---|---|
Provozní tlak max. | 16 bar |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Materiál plášť | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost | AD8 |
---|---|
Výška | 19 mm |
Šířka | 10 mm |
Hloubka | 10 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 120 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879618892 |