Modlink Vario - vlozka 4/2 s uzaverem
samice, mosaz
Č.prod.: | MVT1820-062406021 |
Hmotnost: | 0.028 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Vložka - statické pouzdro
Mosaz, poniklováno
s odpojením
AD4
Mosaz, poniklováno
s odpojením
AD4
Technické údaje
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Druh krytí (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Technické údaje | Mechanické údaje
Bariéra | s odpojením |
---|---|
Provozní tlak min. | 0 bar |
Provozní tlak max. | 16 bar |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Materiál těsnění | FPM |
Materiál plášť | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Vnější průměr hadice | 4 mm |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 120 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27440312 |
ECLASS-8.0 | 27440312 |
ECLASS-9.0 | 27440312 |
ECLASS-10.1 | 27440312 |
ECLASS-11.1 | 27440312 |
ECLASS-12.0 | 27440312 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 74198090 |
GTIN | 4048879573733 |