Modlink Vario - zakladni cast kruhova
6nasobna, samec, hlinik
Č.prod.: | M1850-060602 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.172 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Pohyblivé pouzdro (kruhová)
Hliník
6-port
Hliník
6-port
Technické údaje
Technické údaje | Mechanické údaje
Provozní tlak min. | -0,8 bar |
---|---|
Provozní tlak max. | 16 bar |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Materiál plášť | Hliník |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Druh zajištění | Zacvakávací uzavření |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 120 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27440312 |
ECLASS-8.0 | 27440312 |
ECLASS-9.0 | 27440312 |
ECLASS-10.1 | 27440312 |
ECLASS-11.1 | 27440312 |
ECLASS-12.0 | 27440312 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879573009 |