Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
E-Stop 22 2NC M12(4)  69050
Ilustrační obrázek

E-Stop 22 2NC M12(4)

Emergency-Stop
Č.prod.: 69050
Hmotnost: 0.039 kg
Země původu:  HU
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 54,45 €
  • 51,43 €
  • 48,40 €

Popis

E-Stop 22 2NC M12(4)
Emergency-Stop

Connection M12 (4-pin)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Mechanical protection
UL Enclosure Type Rating - front type 4X
Mechanical endurance 50000
Mechanical endurance B10 65000
Operating life B10d 845000
Elektrická specifikace
Zkratový proud 1000 A
Short circuit protective device (SCPD) fuse 250 V / 0.1 A / 1.5 kA gG quick
Spínací proud 1...100 mA
Rated voltage UL 60947 ≤ 30 V AC/DC
Spínací napětí 1...35 V
Pro výkon 0,25 W
Jmenovité impulzní výdržné napětí 2500 V
Jmenovité izolační napětí 250 V
Ambient characteristics
Salt-spray resistance IEC 60068-2-11
Instalační výška max. ≤ 2000 m
Relativní vlhkost ≤ 93% @ 40 °C
storage temperature -40...90 °C
operating temperature -40...85 °C
Mechanical data
Grid min. 30 mm
Mounting hole 22,3 mm
Mounting depth 30,1 mm
Rozměry V׊×H 30 x 29,8 x 69,7 mm
Terminal M12, 4-pin, A-kódování
Fixing Threaded ring
Materiál kontaktů Gold
Contact function 2 Ö
Pouzdro Plast
Product article number of manufacturer 69050
Napájení
Rated operating voltage (AC-15) 35 V
Rated operating voltage (DC-13) 35 V
Degree of protection front (EN IEC 60529) IP65
Degree of protection back (EN IEC 60529) IP65, IP67
Mechanical data
Can be illuminated ne
Shape collar round
Color červená
Color collar žlutá
Actuating function latching
Mechanical data
Installation height 39,6 mm

ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85365011
EAN 4065909019221

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 69050_E479949-NISD8_urc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 69050_E479949-NISD2_ur_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: TÜV  69050_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 69050_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 69050_p8_2_10.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 69050_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 69050_ina_x_12.zip
  • Stáhnout Document: Product data 69050_pd_x_12.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 69050_06-12.20_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 69050_06-12.20_ce_z_a.pdf

---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu