Zoom
Ilustrační obrázek
Elektrická specifikace
Zkratový proud |
1000 A |
Spínací proud |
0,01...100 mA |
|
≤ 30 V DC (42,4 V peak) |
Spínací napětí |
0,02...35 V |
|
20...28 V |
Pro výkon |
1 W |
Jmenovité impulzní výdržné napětí |
800 V |
Jmenovité izolační napětí |
250 V |
|
IEC 60068-2-11 |
Instalační výška max. |
≤ 2000 m |
Relativní vlhkost |
≤ 93% @ 40 °C |
|
-40...85 °C |
|
-25...70 °C |
|
30 mm |
|
22,3 mm |
|
30,2 mm |
Rozměry V׊×H |
29,8 x 40 mm |
|
M12, 4-pin, A-kódování |
|
Gewindering |
Materiál kontaktů |
Gold |
|
1 S |
|
≤ 1 mm |
|
5 ... 12 N |
Pouzdro |
Plast |
|
IP66, IP67, IP69 |
|
IP66, IP67 |
Napájení
|
ano |
|
rund |
|
černá |
|
černá |
|
bílá |
|
černá |
|
tastend |
|
LED |
Balicí množství |
1.000 |
Číslo celního sazebníku |
85365080 |
EAN |
4048879594837 |