Zoom
Ilustrační obrázek
|
type 4X |
|
50000 |
|
65000 |
|
84500 Cycles |
Elektrická specifikace
Zkratový proud |
1000 A |
Spínací proud |
1...100 mA |
|
≤ 30 V AC/DC |
Spínací napětí |
1...35 V |
Pro výkon |
0,25 W |
Jmenovité impulzní výdržné napětí |
2500 V |
Jmenovité izolační napětí |
250 V |
|
IEC 60068-2-11 |
Instalační výška max. |
≤ 2000 m |
Relativní vlhkost |
≤ 93% @ 40 °C |
|
-40...90 °C |
|
-40...85 °C |
|
35 mm |
|
30,3 mm |
|
36,3 mm |
Rozměry V׊×H |
30 x 34,5 x 69,7 mm |
|
M12, 4-pin, A-kódování |
|
Gewindering |
Materiál kontaktů |
Gold |
|
2 Ö |
Pouzdro |
Plast |
Napájení
|
ne |
|
rund |
|
červená |
|
žlutá |
|
rastend |
Balicí množství |
1.000 |
Číslo celního sazebníku |
85365080 |
EAN |
4065909019306 |