E-Stop 30 2NC M12(5)
Emergency-Stop
Č.prod.: | 69101 |
Hmotnost: | 0.044 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
E-Stop 30 2NC M12(5)
Emergency-Stop
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (5-polig)
Emergency-Stop
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (5-polig)




Technické údaje
Mechanická ochrana
UL Enclose Type Rating - na čelní straně | type 4X |
---|---|
Mechanická životnost | 50000 |
Mechanická životnost B10 | 65000 |
Operating life B10d | 84500 Cykly |
Elektrická specifikace
Zkratový proud | 1000 A |
---|---|
Protizkratové zařízení (SCPD) | fuse 250 V / 0.1 A / 1.5 kA gG quick |
Spínací proud | 1...100 mA |
Spínací napětí UL 60947 | ≤ 30 V AC/DC |
Spínací napětí | 1...35 V |
Pro výkon | 0,25 W |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2500 V |
Jmenovité izolační napětí | 250 V |
Ambient characteristics
Odolnost proti solné mlze | IEC 60068-2-11 |
---|---|
Instalační výška max. | ≤ 2000 m |
Relativní vlhkost | ≤ 93% @ 40 °C |
storage temperature | -40...90 °C |
operating temperature | -40...85 °C |
Mechanické údaje
Rastr min. | 35 mm |
---|---|
Montážní otvor | 30,3 mm |
Mounting depth | 36,3 mm |
Rozměry V׊×H | 30 x 34,5 x 69,7 mm |
Terminal | M12, 5-pin, A-kódování |
Fixing | Threaded ring |
Materiál kontaktů | Gold |
Kontaktní funkce | 2 Ö |
Pouzdro | Plast |
Výrobcovo objednací číslo | 69101 |
---|
Napájení
Dimenzované provozní napětí (AC-15) | 35 V |
---|---|
Dimenzované provozní napětí (DC-13) | 35 V |
Electrical
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Druh krytí na zadní straně (EN IEC60529) | IP65, IP67 |
Mechanické údaje
Osvětlitelný | ne |
---|---|
Tvar svazku | round |
Color | červená |
Barva svazku | žlutá |
Funkce | latching |
Mechanical data
Installation height | 33,4 mm |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.1 | 27371244 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371244 |
ECLASS-8.0 | 27371244 |
ECLASS-9.0 | 27371244 |
ECLASS-10.1 | 27371244 |
ECLASS-11.1 | 27371244 |
ECLASS-12.0 | 27371244 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85365080 |
EAN | 4065909019610 |