Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
IO-Link 1 P-Button 42 1NO L M12(4)  69200
Ilustrační obrázek

IO-Link 1 P-Button 42 1NO L M12(4)

Č.prod.: 69200
Hmotnost: 0.116 kg
Země původu:  HU
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Popis

RGB Light (flexible color selection, incl. flashing and dimmer mode)
M12 connection (4-pole, A-coded)
Housing IP65
1 button (N/O contact)
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Gross weight 140 g
Výrobcovo objednací číslo 69200
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6) 0,35 mm (10 ... 60 Hz), 5 g (60 … 500 Hz)
IO-Link
IO-Link Min Cycle Time 5 ms
IO-Link Revisions-ID V1.1.2
IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)
CE 2011/65/EU, 2014/30/EU
REACH 1907/2006 - SVHC-List
RoHS 2011/65/EU & 2015/863 - Exception 7(a)&7(c)I
E172109
UR E172109
China RoHS II SJ/T 11364-2014 - EPUP-20
California Proposition 65 Ni CAS No.7440-02-0
UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
WEEE Category 5
Napájení
Provozní proud max. 100 mA
Operating voltage DC 24 V
Provozní napětí DC max. 28,8 V
Provozní napětí DC min. 19,2 V
Industrial Communication
Aktualizovatelné ano
Immunity to interference Immunitiy standard for industrial environments (IEC 61000-6-2)
Interference emission Emission standard for equipment in residential environments (IEC 61000-6-3)
Family construction form M12
Gender male
Connection variant 1 Port
Utahovací moment 0,6 Nm
Electrical
Stupeň znečištění 2
Instalační výška max. 2000 m
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529) IP65
Druh krytí na zadní straně (EN IEC60529) IP65
Protection class (EN IEC 61140) III
Color contact carrier černá
Dual-Use ne
Suitable for outdoor use ne
Kódování A
Počet pinů 4
PIN 1 24 V DC US (L+)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V US (L-)
PIN 4 C/Q IO-Link
Provozní teplota max. 60 °C
Provozní teplota min. -30 °C
Storage temperature max. 80 °C
Storage temperature min. -40 °C
Relative humidity min. (operation) 25 %
Relative humidity max. (operation) 75 %
Mechanické údaje
Osvětlitelný ano
Actuator position 1 Illuminated pushbutton
Tvar svazku round
Color Light gray
Barva clony colorless
Barva osvětlovacího prostředku RGB
Barva čelního kruhu Metallic silver
Funkce momentary contact function
Typ osvětlovacího prostředku LED
Počet povelových míst 1
Počet kontaktů (jako spínací kontakty) 1
Height 36,45 mm
Délka 123,15 mm
Width 41,8 mm
Čistá hmotnost 116 g

ECLASS-6.1 27371216
ECLASS-7.0 27371216
ECLASS-8.0 27371216
ECLASS-9.0 27371216
ECLASS-10.1 27371216
ECLASS-11.1 27371216
ECLASS-12.0 27371216
Balicí množství 0
Číslo celního sazebníku 85365011
EAN 4065909050132

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 69200_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 69200_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf
  • Stáhnout Configuration Files: IODD 69200_KF7_x_10.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 69200_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 69200_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 69200_ina_x_10.zip
  • Stáhnout Document: User manual 69200_hdb_x_13.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-11-20_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 69200_03-11.22_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 69200_03-11.22_ce_z_a.pdf

---- Štítek s nápisem ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu