IO-Link 2 P-Button 42 2NO L M12(4)
Č.prod.: | 69202 |
Hmotnost: | 0.121 kg |
Země původu: | HU |
Není k dispozici
Popis
2 buttons (N/O contact)
RGB Light (flexible color selection, incl. flashing and dimmer mode)
M12 connection (4-pole, A-coded)
Housing IP65
RGB Light (flexible color selection, incl. flashing and dimmer mode)
M12 connection (4-pole, A-coded)
Housing IP65




Technické údaje
Gross weight | 145 g |
---|
Výrobcovo objednací číslo | 69202 |
---|
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6) | 0,35 mm (10 ... 60 Hz), 5 g (60 … 500 Hz) |
IO-Link
IO-Link Min Cycle Time | 5 ms |
---|---|
IO-Link Revisions-ID | V1.1.2 |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
CE | 2011/65/EU, 2014/30/EU |
---|---|
REACH | 1907/2006 - SVHC-List |
RoHS | 2011/65/EU & 2015/863 - Exception 7(a)&7(c)I |
E172109 | |
UR | E172109 |
China RoHS II | SJ/T 11364-2014 - EPUP-20 |
California Proposition 65 | Ni CAS No.7440-02-0 |
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
WEEE | Category 5 |
Napájení
Provozní proud max. | 100 mA |
---|---|
Operating voltage DC | 24 V |
Provozní napětí DC max. | 28,8 V |
Provozní napětí DC min. | 19,2 V |
Industrial Communication
Aktualizovatelné | ano |
---|
Immunity to interference | Immunitiy standard for industrial environments (IEC 61000-6-2) |
---|---|
Interference emission | Emission standard for equipment in residential environments (IEC 61000-6-3) |
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Connection variant 1 | Port |
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Electrical
Stupeň znečištění | 2 |
---|---|
Instalační výška max. | 2000 m |
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529) | IP65 |
Druh krytí na zadní straně (EN IEC60529) | IP65 |
Protection class (EN IEC 61140) | III |
Color contact carrier | černá |
---|
Dual-Use | ne |
---|---|
Suitable for outdoor use | ne |
Kódování | A |
---|---|
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 24 V DC US (L+) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V US (L-) |
PIN 4 | C/Q IO-Link |
Provozní teplota max. | 60 °C |
---|---|
Provozní teplota min. | -30 °C |
Storage temperature max. | 80 °C |
Storage temperature min. | -40 °C |
Relative humidity min. (operation) | 25 % |
Relative humidity max. (operation) | 75 % |
Mechanické údaje
Osvětlitelný | ano |
---|---|
Actuator position 2 | Illuminated pushbutton |
Actuator position 1 | Illuminated pushbutton |
Tvar svazku | round |
Color | Light gray |
Barva clony | colorless |
Barva osvětlovacího prostředku | RGB |
Barva čelního kruhu | Metallic silver |
Funkce | momentary contact function |
Typ osvětlovacího prostředku | LED |
Počet povelových míst | 2 |
Počet kontaktů (jako spínací kontakty) | 2 |
Height | 35,6 mm |
---|---|
Délka | 132,2 mm |
Width | 40 mm |
Čistá hmotnost | 121 g |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.1 | 27371216 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371216 |
ECLASS-8.0 | 27371216 |
ECLASS-9.0 | 27371216 |
ECLASS-10.1 | 27371216 |
ECLASS-11.1 | 27371216 |
ECLASS-12.0 | 27371216 |
Balicí množství | 0 |
Číslo celního sazebníku | 85365011 |
EAN | 4065909069080 |
Příslušenství
---- Štítek s nápisem ----