Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
R-Button 30 1NO L M12(4)  69110
Ilustrační obrázek

R-Button 30 1NO L M12(4)

Illuminiated reset button
Č.prod.: 69110
Hmotnost: 0.025 kg
Země původu:  DE
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 45,72 €
  • 43,18 €
  • 40,64 €

Popis

R-Button 30 1NO L M12(4)
Illuminiated reset button
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Mechanical protection
UL Enclosure Type Rating - front type 4X
Mechanical endurance 500000
Mechanical endurance B10 650000
Elektrická specifikace
Zkratový proud 1000 A
Short circuit protective device (SCPD) fuse 250 V / 0.1 A / 1.5 kA gG quick
Spínací proud 0,01...100 mA
Rated voltage UL 60947 ≤ 30 V DC (42,4 V peak)
Spínací napětí 0,02...35 V
Operating voltage of the luminous element 20...28 V
Pro výkon 1 W
Jmenovité impulzní výdržné napětí 800 V
Jmenovité izolační napětí 250 V
Ambient characteristics
Salt-spray resistance IEC 60068-2-11
Instalační výška max. ≤ 2000 m
Relativní vlhkost ≤ 93% @ 40 °C
storage temperature -40...85 °C
operating temperature -25...70 °C
Mechanical data
Grid min. 35 mm
Mounting hole 30,3 mm
Mounting depth 36,4 mm
Rozměry V׊×H 34,5 x 40 mm
Terminal M12, 4-pin, A-kódování
Fixing Threaded ring
Materiál kontaktů Gold
Contact function 1 S
Operating travel ≤ 1 mm
Actuating force 5 ... 12 N
Pouzdro Plast
Product article number of manufacturer 69110
Napájení
Rated operating current 0,1 A
Rated operating voltage (AC-15) 35 V
Rated operating voltage (DC-13) 35 V
Degree of protection front (EN IEC 60529) IP66, IP67, IP69
Degree of protection back (EN IEC 60529) IP66, IP67
Mechanical data
Can be illuminated ano
Shape collar round
Color černá
Color collar černá
Color illuminant bílá
Color front ring černá
Actuating function momentary contact function
Type of illuminant LED
Mechanical data
Installation height 3,9 mm

ECLASS-6.1 27371228
ECLASS-7.0 27371228
ECLASS-8.0 27371228
ECLASS-9.0 27371228
ECLASS-10.1 27371228
ECLASS-11.1 27371228
ECLASS-12.0 27371228
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85365080
EAN 4065909019627

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 69110_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 69110_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: TÜV  69110_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: P8 69110_p8_2_10.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 69110_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Product data 69060_pd_x_12.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 69110_01-12.20_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 69110_01-12.20_ce_z_a.pdf

---- Štítek s nápisem ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu