R-Button 30 DS 1NO L M12(4)
Illuminiated reset button
Č.prod.: | 69111 |
Hmotnost: | 0.026 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
R-Button 30 DS 1NO L M12(4)
Illuminiated reset button
Frontring and cover stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)
Illuminiated reset button
Frontring and cover stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)




Technické údaje
Mechanická ochrana
UL Enclose Type Rating - na čelní straně | type 4X |
---|---|
Mechanická životnost | 500000 |
Mechanická životnost B10 | 650000 |
Elektrická specifikace
Zkratový proud | 1000 A |
---|---|
Protizkratové zařízení (SCPD) | fuse 250 V / 0.1 A / 1.5 kA gG quick |
Spínací proud | 0,01...100 mA |
Spínací napětí UL 60947 | ≤ 30 V DC (42,4 V peak) |
Spínací napětí | 0,02...35 V |
Provozní napětí osvětlovacího prostředku | 20...28 V |
Pro výkon | 1 W |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 800 V |
Jmenovité izolační napětí | 250 V |
Ambient characteristics
Odolnost proti solné mlze | IEC 60068-2-11 |
---|---|
Instalační výška max. | ≤ 2000 m |
Relativní vlhkost | ≤ 93% @ 40 °C |
storage temperature | -40...85 °C |
operating temperature | -25...70 °C |
Mechanické údaje
Rastr min. | 35 mm |
---|---|
Montážní otvor | 30,3 mm |
Mounting depth | 36,4 mm |
Rozměry V׊×H | 34,5 x 40 mm |
Terminal | M12, 4-pin, A-kódování |
Fixing | Threaded ring |
Materiál kontaktů | Gold |
Kontaktní funkce | 1 S |
Aktivační dráha | ≤ 1 mm |
Aktivační síla | 5 ... 12 N |
Pouzdro | Plast |
Výrobcovo objednací číslo | 69111 |
---|
Napájení
Dimenzovaný provozní proud | 0,1 A |
---|---|
Dimenzované provozní napětí (AC-15) | 35 V |
Dimenzované provozní napětí (DC-13) | 35 V |
Electrical
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529) | IP66, IP67, IP69 |
---|---|
Druh krytí na zadní straně (EN IEC60529) | IP66, IP67 |
Mechanické údaje
Osvětlitelný | ano |
---|---|
Tvar svazku | round |
Color | černá |
Barva clony | Nerezová ocel |
Barva svazku | černá |
Barva osvětlovacího prostředku | bílá |
Barva čelního kruhu | Nerezová ocel |
Funkce | momentary contact function |
Typ osvětlovacího prostředku | LED |
Mechanical data
Installation height | 3,9 mm |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.1 | 27371228 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371228 |
ECLASS-8.0 | 27371228 |
ECLASS-9.0 | 27371228 |
ECLASS-10.1 | 27371228 |
ECLASS-11.1 | 27371228 |
ECLASS-12.0 | 27371228 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85365080 |
EAN | 4065909019634 |