Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
S-Lamp 22 L M12(4)  69065
Ilustrační obrázek

S-Lamp 22 L M12(4)

Lamp

Č.prod.: 69065
Hmotnost: 0.012 kg
Země původu:  HU
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 36,99 €
  • 34,94 €
  • 32,88 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

S-Lamp 22 L M12(4)
Lamp

Connection M12 (4-pin)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 20 V
Provozní napětí DC max. 28 V
Dimenzovaný provozní proud 0,01 A
Provozní proud max. 12 mA
Elektrické údaje | Vstup
Zkratový proud 1000 A
Instalace | Připojení
Family construction form M12
Instalace | Obsazení pinů
Kódování A
Počet pinů 4
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. 2000 m
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529) IP66, IP67, IP69
Druh krytí na zadní straně (EN IEC 60529) IP66, IP67
Stupeň znečištění 2
Protizkratové zařízení (SCPD) Pojistka 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG hbitá
Jmenovité izolační napětí 250 V
Kategorie přepětí (EN 60950-1) II
Ochrana přístroje | Mechanicky
UL Enclosure Type Rating na čelní straně type 4X
Ochrana přístroje | Média
Odolnost proti solné mlze (IEC 60068-2-11) ano
Technické údaje | Mechanické údaje
Osvětlitelný ano
Color černá
Barva svazku černá
Barva osvětlovacího prostředku bílá
Tvar svazku kulatý
Typ osvětlovacího prostředku LED
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Závitový kroužek
Montážní výška 9,8 mm
Mounting depth 36,4 mm
Montážní otvor 22,3 mm
Výška 29,8 mm
Šířka 40 mm
Rastr min. 30 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Snížení výkonu od 40 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 90 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 93 %

Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 4
PIN 2 LED (A)
PIN 3 LED (K)
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender male
Kódování A
Počet pinů 4
PIN 2 LED (A)
PIN 3 LED (K)

ECLASS-6.1 27371223
ECLASS-7.0 27371223
ECLASS-8.0 27371223
ECLASS-9.0 27371223
ECLASS-10.1 27371223
ECLASS-11.1 27371223
ECLASS-12.0 27371223
ETIM-5.0 EC000272
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 94054231
GTIN 4065909019245

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 69065_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 69065_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificate: TÜV  69065_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 69060_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 69060_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Product data 69065_pd_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 69065_02-12.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 69065_02-12.20_ce_z_a.pdf (A)

---- Štítek s nápisem ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu