Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
S-Switch 22 2NO 1x40SR M12(4)  69070
Ilustrační obrázek

S-Switch 22 2NO 1x40SR M12(4)

Select switch 1x40° spring return
Č.prod.: 69070
Hmotnost: 0.017 kg
Země původu:  DE
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 55,44 €
  • 52,36 €
  • 49,28 €

Popis

S-Switch 22 2NO 2x40SR M12(4)
Select switch 2x40° spring return

Connection M12 (4-pin)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Mechanická ochrana
UL Enclose Type Rating - na čelní straně type 4X
Mechanická životnost 200000
Mechanická životnost B10 250000
Elektrická specifikace
Zkratový proud 1000 A
Protizkratové zařízení (SCPD) fuse 250 V / 0.1 A / 1.5 kA gG quick
Spínací proud 1...100 mA
Spínací napětí UL 60947 ≤ 30 V AC/DC
Spínací napětí 1...32 V
Pro výkon 0,25 W
Jmenovité impulzní výdržné napětí 2500 V
Jmenovité izolační napětí 250 V
Ambient characteristics
Odolnost proti solné mlze IEC 60068-2-11
Instalační výška max. ≤ 2000 m
Relativní vlhkost ≤ 93% @ 40 °C
storage temperature -40...90 °C
operating temperature -40...85 °C
Mechanické údaje
Rastr min. 30 mm
Montážní otvor 22,3 mm
Mounting depth 30,1 mm
Rozměry V׊×H 29,8 x 53,9 mm
Terminal M12, 4-pin, A-kódování
Fixing Threaded ring
Materiál kontaktů Gold
Kontaktní funkce 2 S
Pouzdro Plast
Výrobcovo objednací číslo 69070
Napájení
Dimenzovaný provozní proud 0,1 A
Dimenzované provozní napětí (AC-15) 35 V
Dimenzované provozní napětí (DC-13) 35 V
Electrical
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529) IP65
Druh krytí na zadní straně (EN IEC60529) IP65
Mechanické údaje
Osvětlitelný ne
Tvar svazku round
Color černá
Barva clony bílá
Barva svazku černá
Barva čelního kruhu černá
Funkce momentary contact function
Mechanical data
Installation height 23,8 mm

ECLASS-6.1 27371243
ECLASS-7.0 27371243
ECLASS-8.0 27371243
ECLASS-9.0 27371243
ECLASS-10.1 27371243
ECLASS-11.1 27371243
ECLASS-12.0 27371243
ETIM-5.0 EC001029
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85365080
EAN 4048879880763

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 69070_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 69070_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: TÜV  69070_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: P8 69070_p8_2_10.zip
  • Stáhnout Document: Product data 69070_pd_x_12.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 69070_03-12.20_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 69070_03-12.20_ce_z_a.pdf

---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu