Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
S-Switch 22 2NO 1x90LO M12(4)  69071
Ilustrační obrázek

S-Switch 22 2NO 1x90LO M12(4)

Select switch 1x90° locked
Č.prod.: 69071
Hmotnost: 0.017 kg
Země původu:  DE
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 55,44 €
  • 52,36 €
  • 49,28 €

Popis

S-Switch 22 2NO 1x90LO M12(4)
Select switch 2x40° spring return

Connection M12 (4-pin)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Mechanical protection
UL Enclosure Type Rating - front type 4X
Mechanical endurance 200000
Mechanical endurance B10 250000
Elektrická specifikace
Zkratový proud 1000 A
Short circuit protective device (SCPD) fuse 250 V / 0.1 A / 1.5 kA gG quick
Spínací proud 1...100 mA
Rated voltage UL 60947 ≤ 30 V AC/DC
Spínací napětí 1...32 V
Pro výkon 0,25 W
Jmenovité impulzní výdržné napětí 2500 V
Jmenovité izolační napětí 250 V
Ambient characteristics
Salt-spray resistance IEC 60068-2-11
Instalační výška max. ≤ 2000 m
Relativní vlhkost ≤ 93% @ 40 °C
storage temperature -40...90 °C
operating temperature -40...85 °C
Mechanical data
Grid min. 30 mm
Mounting hole 22,3 mm
Mounting depth 30,1 mm
Rozměry V׊×H 29,8 x 53,9 mm
Terminal M12, 4-pin, A-kódování
Fixing Threaded ring
Materiál kontaktů Gold
Contact function 2 S
Pouzdro Plast
Product article number of manufacturer 69071
Napájení
Rated operating current 0,1 A
Rated operating voltage (AC-15) 35 V
Rated operating voltage (DC-13) 35 V
Degree of protection front (EN IEC 60529) IP65
Degree of protection back (EN IEC 60529) IP65
Mechanical data
Can be illuminated ne
Shape collar round
Color černá
Color bezel bílá
Color collar černá
Color front ring černá
Actuating function latching
Mechanical data
Installation height 23,8 mm

ECLASS-6.1 27371243
ECLASS-7.0 27371243
ECLASS-8.0 27371243
ECLASS-9.0 27371243
ECLASS-10.1 27371243
ECLASS-11.1 27371243
ECLASS-12.0 27371243
ETIM-5.0 EC001029
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85365080
EAN 4065909019252

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 69071_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 69071_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: TÜV  69071_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 69071_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 69071_p8_2_10.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 69071_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Product data 69070_pd_x_12.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 69071_03-12.20_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 69071_03-12.20_ce_z_a.pdf

---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu