S-Switch 30 S 2NO 1x90LO M12(4)
Select switch 1x90° locked
Č.prod.: | 69121 |
Hmotnost: | 0.027 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
S-Switch 30 S 2NO 1x90LO M12(4)
Select switch 1x90° locked
Connection M12 (4-pin)
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Select switch 1x90° locked
Connection M12 (4-pin)
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm




Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Dimenzované provozní napětí AC-15 | 35 V |
---|---|
Dimenzované provozní napětí DC-13 | 35 V |
Dimenzovaný provozní proud | 0,1 A |
Elektrické údaje | Vstup
Zkratový proud | 1000 A |
---|
Elektrické údaje | Výstup
Spínací výkon max. | 0,25 W |
---|---|
Spínací napětí AC min. | 1 V |
Spínací napětí AC max. | 32 V |
Spínací napětí AC max. (UL 60947) | 30 V |
Spínací napětí DC min. | 1 V |
Spínací napětí DC max. | 32 V |
Spínací napětí DC max. (UL 60947) | 30 V |
Spínací proud min. | 1 mA |
Spínací proud max. | 100 mA |
Instalace | Připojení
Family construction form | M12 |
---|
Instalace | Obsazení pinů
Kódování | A |
---|---|
Počet pinů | 4 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. | 2000 m |
---|---|
Jmenovité izolační napětí | 250 V |
Protizkratové zařízení (SCPD) | Pojistka 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG hbitá |
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529) | IP65 |
Druh krytí na zadní straně (EN IEC 60529) | IP65 |
Stupeň znečištění | 2 |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | II |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost | 200000 Cykly |
---|---|
Mechanická životnost B10 | 250000 Cykly |
UL Enclosure Type Rating na čelní straně | type 4X |
Ochrana přístroje | Média
Odolnost proti solné mlze (IEC 60068-2-11) | ano |
---|
Technické údaje | Mechanické údaje
Osvětlitelný | ne |
---|---|
Funkce | nevratný spoj |
Color | černá |
Barva clony | bílá |
Barva svazku | černá |
Barva čelního kruhu | černá |
Tvar svazku | kulatý |
Druh kontaktu | 2 S |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Plast |
---|---|
Materiál kontakt | Gold |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | Závitový kroužek |
---|---|
Montážní výška | 17,6 mm |
Mounting depth | 36,4 mm |
Montážní otvor | 30,3 mm |
Výška | 34,5 mm |
Šířka | 53,9 mm |
Rastr min. | 35 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Snížení výkonu od | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 90 °C |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 93 % |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.1 | 27371243 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371243 |
ECLASS-8.0 | 27371243 |
ECLASS-9.0 | 27371243 |
ECLASS-10.1 | 27371243 |
ECLASS-11.1 | 27371243 |
ECLASS-12.0 | 27371243 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85365080 |
GTIN | 4065909019665 |