Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
S-Switch 30 S 2NO 2x40SR M12(4)  69120
Ilustrační obrázek

S-Switch 30 S 2NO 2x40SR M12(4)

Select switch 2x40° spring return

Č.prod.: 69120
Hmotnost: 0.037 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 71,28 €
  • 67,32 €
  • 63,36 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

S-Switch 30 S 2NO 2x40SR M12(4)
Select switch 1x40° spring return
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Dimenzované provozní napětí AC-15 35 V
Dimenzované provozní napětí DC-13 35 V
Dimenzovaný provozní proud 0,1 A
Elektrické údaje | Vstup
Zkratový proud 1000 A
Elektrické údaje | Výstup
Spínací výkon max. 0,25 W
Spínací napětí AC min. 1 V
Spínací napětí AC max. 32 V
Spínací napětí AC max. (UL 60947) 30 V
Spínací napětí DC min. 1 V
Spínací napětí DC max. 32 V
Spínací napětí DC max. (UL 60947) 30 V
Spínací proud min. 1 mA
Spínací proud max. 100 mA
Instalace | Připojení
Family construction form M12
Instalace | Obsazení pinů
Kódování A
Počet pinů 4
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. 2000 m
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529) IP65
Druh krytí na zadní straně (EN IEC 60529) IP65
Stupeň znečištění 2
Protizkratové zařízení (SCPD) Pojistka 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG hbitá
Jmenovité izolační napětí 250 V
Kategorie přepětí (EN 60950-1) II
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 200000 Cykly
Mechanická životnost B10 250000 Cykly
UL Enclosure Type Rating na čelní straně type 4X
Ochrana přístroje | Média
Odolnost proti solné mlze (IEC 60068-2-11) ano
Technické údaje | Mechanické údaje
Osvětlitelný ne
Funkce tlačítkové vratné
Color černá
Barva clony bílá
Barva svazku černá
Barva čelního kruhu černá
Tvar svazku kulatý
Druh kontaktu 2 S
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť Plast
Materiál kontakt Gold
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Závitový kroužek
Montážní výška 17,6 mm
Mounting depth 36,4 mm
Montážní otvor 30,3 mm
Výška 34,5 mm
Šířka 53,9 mm
Rastr min. 35 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Snížení výkonu od 40 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 90 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 93 %

Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 4
PIN 1 NO 1 2
PIN 2 NO 1
PIN 4 NO 2

ECLASS-6.1 27371243
ECLASS-7.0 27371243
ECLASS-8.0 27371243
ECLASS-9.0 27371243
ECLASS-10.1 27371243
ECLASS-11.1 27371243
ECLASS-12.0 27371243
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85365080
GTIN 4065909019658

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 69120_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 69120_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificate: TÜV  69120_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf (A)
  • Construction files: P8 69120_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 69120_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Product data 69070_pd_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 69120_03-12.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 69120_03-12.20_ce_z_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu