Tlacitko E-stop
42 mm, 2NC, M12 4pin
Č.prod.: | 69000 |
Hmotnost: | 0.111 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
E-Stop 42 2NC M12(4)
s připojením M12
4-pin
Tlačítko Emergency-Stop
2 NC (kladné otevření)
s připojením M12
4-pin
Tlačítko Emergency-Stop
2 NC (kladné otevření)



Technické údaje
Technické údaje
Čas odskoku | max. 10 ms |
---|---|
Schopnost spínání | 15 A (AC 15); 2.2 A (DC 13) |
Obecné údaje
Montáž | S klipem na zadní části |
---|---|
Materiál kontakt | Ag Ni |
Teplotní rozsah | -25...+70 °C (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Lambda (d) | 20% (N/C) |
B10d | 250 000 |
Životnost mech./elektr. | 50 000 operací, závislé na zátěžové teplotě |
Ochrana | IP65 |
Připojení | M12 (4-pin) |
Rozměry V׊×H | 52×124×42 mm |
Pozice kontaktů
PIN 1 | N/C 1 |
---|---|
PIN 2 | N/C 1 |
PIN 3 | N/C 2 |
PIN 4 | N/C 2 |
Kategorie využití
AC-15 | 1.5 A (240 V AC) |
---|---|
DC-13 | 2 A (24 V DC) |
Product article number of manufacturer | 69000 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371244 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371244 |
ECLASS-7.0 | 27371244 |
ECLASS-8.0 | 27371244 |
ECLASS-9.0 | 27371244 |
ECLASS-10.1 | 27371244 |
ECLASS-11.1 | 27371244 |
ECLASS-12.0 | 27371244 |
ETIM-5.0 | EC002034 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85365080 |
EAN | 4048879594097 |