Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
Tlacitko E-stop  69041
Ilustrační obrázek

Tlacitko E-stop

72 mm, 2NC, M12 5pin
Č.prod.: 69041
Hmotnost: 0.177 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 114,57 €
  • 108,21 €
  • 101,84 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

E-Stop 72 2NC M12(5)
s připojením M12
5-pin
Tlačítko Emergency-Stop
2 NC (kladné otevření)
Certificate
Certificate

Technické údaje
Čas odskoku max. 9 ms
Schopnost spínání 30 A (AC 15); 2.2 A (DC 13)
Obecné údaje
Montáž Šroubové připojení
Materiál kontakt Ag Ni
Teplotní rozsah -25...+60 °C (skladovací teplota -25...+85 °C)
Lambda (d) 20% (N/C)
B10d 250 000
Životnost mech./elektr. 1 000 000 operací, závislé na zátěžové teplotě
Ochrana IP65
Připojení M12 (5-pin)
Rozměry V׊×H 103×72×91 mm
Pozice kontaktů
PIN 1 N/C 1
PIN 2 N/C 2
PIN 3 n.c.
PIN 4 N/C 1
PIN 5 N/C 2
Kategorie využití
AC-15 3 A (250 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC)

ECLASS-6.0 27371244
ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
ETIM-5.0 EC002034
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85365080
EAN 4048879594684

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Construction files: DXF 69041_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 69041_p8_2_51.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 69041_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 69040_ina_2_12.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 69041_05-03.22_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 69041_05-03.22_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: Safety Codes 69000_SYSTEMA_TB9_x_22.zip

---- Adaptér snímač/aktor ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu