Mohlo by Vás také zajímat
E-Stop 72P 2NC M12(5)
s připojením M12
5-pin
Tlačítko Emergency-Stop
2 NC (kladné otevření)
s ochranným krytem
s připojením M12
5-pin
Tlačítko Emergency-Stop
2 NC (kladné otevření)
s ochranným krytem
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. | 1 000 000 operací, závislé na zátěžové teplotě |
---|---|
Lambda (d) | 20% (N/C) |
Materiál (kontakt) | Ag Ni |
B10d | 250 000 |
Ochrana | IP65 |
Připojení | M12 (5-pin) |
Montáž | Šroubové připojení |
Rozměry V׊×H | 104×72×91 mm |
Teplotní rozsah | -25...+60 °C (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Technické údaje
Schopnost spínání | 30 A (AC 15); 2.2 A (DC 13) |
---|---|
Čas odskoku | max. 9 ms |
Pozice kontaktů
PIN 1 | N/C 1 |
---|---|
PIN 2 | N/C 2 |
PIN 3 | n.c. |
PIN 4 | N/C 1 |
PIN 5 | N/C 2 |
Kategorie využití
AC-15 | 3 A (250 V AC) |
---|---|
DC-13 | 2 A (24 V DC) |
Certifikáty komponent
Kontaktový snímač | UL, TÜV |
---|---|
Tlačítko Emergency-Stop | cULus, TÜV, UR (NISD 2) |
Pouzdro | cULus, Type 4x |
Konektor | UR |
Držák modulu | UL, TÜV |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85365080 |
EAN | 4048879594691 |
eClass | 27371244 |
Země původu | DE |