Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Tlacitko E-stop  69043
Ilustrační obrázek

Tlacitko E-stop

72 mm, 2NC L, M12 8pin

Č.prod.: 69043
Hmotnost: 0.195 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 189,14 €
  • 178,63 €
  • 168,12 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

E-Stop 72 2NC L M12(8)
s připojením M12
8-pin
Tlačítko Emergency-Stop
2 NC (kladné otevření)
LED kroužek se může rozsvítit
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Provozní napětí AC/DC LED osvětlení min. 12 V
Provozní napětí AC/DC LED osvětlení max. 30 V
Provozní proud LED osvětlení 15 mA @24 V AC/DC
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 250 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V
Spínací proud (AC-15) 30 A
Spínací proud (DC-13) 2,2 A
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti v závislosti na zátěži, v závislosti na teplotě
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Elektrická životnost 1000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 1000000 Cykly
Mechanická životnost B10d 250000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje
Spínací čas max. 9 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt AgNi
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované
Výška 103 mm
Šířka 72 mm
Hloubka 91 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Technické údaje | Spolehlivost
Lambda sonda s rozpínacím kontaktem 20 %

Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 8
PIN 1 NC 1
PIN 2 NC 1
PIN 3 NC 2
PIN 4 NC 2
PIN 7 X 2 -
PIN 8 X 1 +

ECLASS-6.0 27371244
ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
ETIM-5.0 EC002034
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85365080
GTIN 4048879594813

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 69043_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 69043_p8_2_31.zip (31)
  • Construction files: STP 69043_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 69040_ina_2_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 69043_05-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 69043_05-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Safety Codes 3000-33113-3020005_TB9_x_22.zip (22)

---- Adaptér snímač/aktor ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu