Tlacitko E-stop + reset
42 mm, 2NC 1NO, M12 8pin
Č.prod.: | 69003 |
Hmotnost: | 0.115 kg |
Dostupné
Popis
E-Stop / R-B 42 2NC 1NO M12(8)
s připojením M12
8-pin
Tlačítko Emergency-Stop
2 NC (kladné otevření)
1 tlačítko (1 NO kontakt)
Obsah dodávky:
Krytky tlačítek ploché, průhledné čiré, červené, žluté, zelené, modré
Popisové štítky, O, I, R
s připojením M12
8-pin
Tlačítko Emergency-Stop
2 NC (kladné otevření)
1 tlačítko (1 NO kontakt)
Obsah dodávky:
Krytky tlačítek ploché, průhledné čiré, červené, žluté, zelené, modré
Popisové štítky, O, I, R


Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 1...36 V DC; 30 V DC (UL) |
---|---|
Provozní proud | 1.5 A |
Čas odskoku | max. 10 ms |
Obecné údaje
Montáž | S klipem na zadní části |
---|---|
Materiál (kontakt) | Ag Ni |
Teplotní rozsah | -25...+70 °C (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Lambda (d) | 20% (N/C) |
B10d | 250 000 |
Životnost mech./elektr. | 50 000 operací, závislé na zátěžové teplotě |
Ochrana | IP65 |
Připojení | M12 (8-pin) |
Rozměry V׊×H | 52×124×42 mm |
Pozice kontaktů
PIN 1 | Emergency-Stop: NC-1 |
---|---|
PIN 2 | Emergency-Stop: NC-1 |
PIN 3 | Emergency-Stop: NC-2 |
PIN 4 | Emergency-Stop: NC-2 |
PIN 5 | Button: N/O 1 |
PIN 6 | Button: N/O 1 |
PIN 7 | Button: n.c. |
PIN 8 | Button: n.c. |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85365080 |
EAN | 4048879594264 |
eClass | 27371244 |
Země původu | DE |