Tlacitko E-stop + reset
42 mm, 2NC, 1NO, M12 8pin, podsviceni
Č.prod.: | 69004 |
Hmotnost: | 0.1 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
E-Stop / R-B 42 2NC 1NO L M12(8)
s připojením M12
8-pin
Tlačítko Emergency-Stop
2 NC (kladné otevření)
Může se rozsvítit 1 tlačítko (1 NO kontakt)
Obsah dodávky:
Krytky tlačítek ploché, průhledné čiré, červené, žluté, zelené, modré
Popisové štítky, O, I, R
mounting with clip on the back side
s připojením M12
8-pin
Tlačítko Emergency-Stop
2 NC (kladné otevření)
Může se rozsvítit 1 tlačítko (1 NO kontakt)
Obsah dodávky:
Krytky tlačítek ploché, průhledné čiré, červené, žluté, zelené, modré
Popisové štítky, O, I, R
mounting with clip on the back side
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Provozní napětí AC/DC LED osvětlení max. | 30 V |
---|---|
Provozní proud LED osvětlení | 4 mA @24 V DC |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. | 1 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 36 V |
Provozní napětí DC (certifikace UL) | 30 V |
Provozní proud | 1,5 A |
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti | v závislosti na zátěži, v závislosti na teplotě |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Elektrická životnost | 50000 Cykly |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost | 50000 Cykly |
---|---|
Mechanická životnost B10d | 250000 Cykly |
Technické údaje | Mechanické údaje
Spínací čas max. | 10 ms |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt | AgNi |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 52 mm |
---|---|
Šířka | 124 mm |
Hloubka | 42 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Technické údaje | Spolehlivost
Lambda sonda s rozpínacím kontaktem | 20 % |
---|
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | NC 1 |
PIN 2 | NC 1 + |
PIN 3 | NC 2 |
PIN 4 | NC 2 + |
PIN 5 | NO |
PIN 6 | NO |
PIN 7 | X 2 - |
PIN 8 | X 1 + |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371244 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371244 |
ECLASS-7.0 | 27371244 |
ECLASS-8.0 | 27371244 |
ECLASS-9.0 | 27371244 |
ECLASS-10.1 | 27371244 |
ECLASS-11.1 | 27371244 |
ECLASS-12.0 | 27371244 |
ETIM-5.0 | EC002034 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85365080 |
GTIN | 4048879663359 |
Příslušenství
---- Adaptér snímač/aktor ----