Mohlo by Vás také zajímat
R-Button / 42 2NO M12(4)
s připojením M12
4-pin
2 tlačítka (každé 1 NO kontakt)
Obsah dodávky:
Krytky tlačítek ploché, průhledné čiré, červené, žluté, zelené, modré
Popisové štítky, O, I, R, ↑,↓
s připojením M12
4-pin
2 tlačítka (každé 1 NO kontakt)
Obsah dodávky:
Krytky tlačítek ploché, průhledné čiré, červené, žluté, zelené, modré
Popisové štítky, O, I, R, ↑,↓
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. | 1 000 000 operací, závislé na zátěžové teplotě |
---|---|
Materiál (kontakt) | Ag Ni |
Ochrana | IP65 |
Připojení | M12 (4-pin) |
Montáž | S klipem na zadní části |
Teplotní rozsah | -25...+70 °C (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Rozměry V׊×H | 29×124×42 mm |
Technické údaje
Schopnost spínání | 15 A (AC 15); 2.2 A (DC 13) |
---|---|
Čas odskoku | max. 10 ms |
Pozice kontaktů
PIN 1 | N/O 1/2 |
---|---|
PIN 2 | N/O 1 |
PIN 3 | n.c. |
PIN 4 | N/O 2 |
Kategorie využití
AC-15 | 1.5 A (240 V AC) |
---|---|
DC-13 | 2 A (24 V DC) |
Certifikáty komponent
Tlačítko Emergency-Stop | UR |
---|---|
Pouzdro | UR |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85365080 |
EAN | 4048879594318 |
eClass | 27371244 |
Země původu | DE |