Modlink MSDD - prislusenstvi
RJ45 Cat. 6A F/F
Č.prod.: | 4000-68000-9040012 |
Hmotnost: | 0.02 kg |
Země původu: | LV |
Dostupné
Popis
Gender Changer
1× RJ45, 8-pin kov, CAT6A (samice/samice)
zinkový odlitek, poniklovaný
1× RJ45, 8-pin kov, CAT6A (samice/samice)
zinkový odlitek, poniklovaný
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 13,2 mm |
---|---|
Šířka | 15,6 mm |
Hloubka | 34,4 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440290 |
ECLASS-9.0 | 27440290 |
ECLASS-10.1 | 27440290 |
ECLASS-11.1 | 27440290 |
ECLASS-12.0 | 27440290 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879600866 |