Modlink MSDD - prislusenstvi
USB 3.0 A F/ USB 3.0 A F
Č.prod.: | 4000-68000-9040021 |
Hmotnost: | 0.025 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Průchodky
1× USB 3.0 (samice/samice) typ A
1× USB 3.0 (samice/samice) typ A
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 12 V |
---|---|
Provozní proud max. | 2 A |
Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Specifikace USB | 3.0 |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 5000 MBit/s |
Technické údaje | Ochrana přístroje
Stíněný | ano |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 14 mm |
---|---|
Šířka | 38 mm |
Hloubka | 58 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27069202 |
ECLASS-7.0 | 27069202 |
ECLASS-8.0 | 27060324 |
ECLASS-9.0 | 27060324 |
ECLASS-10.1 | 27060324 |
ECLASS-11.1 | 27060324 |
ECLASS-12.0 | 27060324 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879377706 |