ACS - Modlink MSDD - zamek
Č.prod.: | 4000-68000-9300000 |
Hmotnost: | 0.002 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Uzamykatelný prvek
černá
černá
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 29,5 mm |
---|---|
Šířka | 22 mm |
Hloubka | 16,53 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149110 |
ECLASS-7.0 | 27149110 |
ECLASS-8.0 | 27149110 |
ECLASS-9.0 | 27144433 |
ECLASS-10.1 | 27144433 |
ECLASS-11.1 | 27144433 |
ECLASS-12.0 | 27144490 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879036658 |