MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT VDE ORANGE
2xRJ45 fem./fem. + RCD opening
Č.prod.: | 4000-68000-4430004 |
Hmotnost: | 0.115 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
1× Německo (VDE) oranžový
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
1× výřez pro proud. chr.
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
1× výřez pro proud. chr.
Technické údaje
Obecmé produktové informace
Manufacturer name | Murrelektronik |
---|---|
Výrobcův název produktu | Fr. Modul VDE orange + 2xRJ45, RCD-cutout |
URI výrobce | https://www.murrelektronik.com/ |
Výrobek URI | https://shop.murrelektronik.com/4000-68000-4430004 |
Kompatibilita | Kompatibilita
~ | 4000-68522-0000001 | Rahmenmodul 2-fach transp. 3mm Doppelb. |
---|---|
~ | 4000-68524-0000003 | Rahmenmodul 2-fach grau Daimler |
~ | 4000-68524-0000001 | Rahmenmodul 2-fach grau 3mm Doppelbart |
~ | 4000-68523-0000003 | Rahmenmodul 2-fach metallic Daimler |
~ | 4000-68523-0000001 | Rahmenmodul 2-fach metallic 3mm Doppelb. |
~ | 4000-68522-0000003 | Rahmenmodul 2-fach transparent Daimler |
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. | 2000 m |
---|---|
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529) | IP20 |
Druh krytí na zadní straně (EN IEC 60529) | IP00 |
Stupeň znečištění | 2 |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál štítku s označením | PC |
---|---|
Materiál kombinované vložky | PBT |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Čistá hmotnost | 115 g |
---|---|
Výška | 87,5 mm |
Šířka | 115,5 mm |
Hloubka | 69 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -5 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Skladovací teplota min. | -10 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Ekologická třída (IEC 60721) | 3K3 |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | (EC) No 1907/2006 |
RoHS | 2011/65/EU - Exception 6(c) |
China RoHS | SJ/T 11364-2014 - EPUP-50 |
California Proposition 65 | California Prop. 65 |
WEEE | 2012/19/EU |
CE | 2014/35/EU, 2011/65/EU |
---|
Equipment 1
Délka odizolování | 13 mm |
---|---|
Připojení | Pružinové svorky FK |
Provedení pro český trh | Německo |
Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
Síťová frekvence | 50 Hz |
Jmenovité napětí AC max. | 250 V |
Nominální proud | 16 A |
Barva pouzdra | oranžová |
Materiál plášť | PC |
Počet pinů | 2 + PE |
S ochranným kontaktem | ano |
Equipment 2
Version network interface | Gender Changer |
---|---|
Family construction form | RJ45 |
Gender | female |
Kategorie kabelu min. | Cat5e |
Zapojovací cykly min. | 50 |
Provozní napětí AC max. | 30 V |
Provozní napětí DC max. | 42,4 V |
Provozní proud max. | 175 mA |
Stíněný | ano |
Montáž | připojeno, Konektor snap-in |
Povrchová úprava pouzdra | pozinkované |
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) | V-0 |
Materiál kontakt | Phosphor bronze |
Počet pinů | 8 |
Equipment 3
Připojení | Závit , M4 |
---|---|
Utahovací moment | 0,9 Nm |
Materiál stínicího plechu | Nerez 1.4301 (V2A) |
Equipment 4
Cutout | for FI/LS circuit breaker |
---|---|
osaditelný | Siemens 5SU1356-7KK10, nebo podobném konstrukčním provedení |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4065909069639 |