MODLINK MSDD SOCKET INSERT BRAZIL
250VAC/20A single
Č.prod.: | 4000-68000-3340000 |
Hmotnost: | 0.036 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Brazílie
Šroubové svorky
20 A
Šroubové svorky
20 A
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 87,5 mm |
---|---|
Šířka | 50,7 mm |
Hloubka | 34 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. | 5 °C |
---|---|
Skladovací teplota max. | 35 °C |
Brazílie
Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
---|---|
Číslo AWG max. | 16 |
Provozní napětí AC | 250 V |
Provozní proud | 20 A |
Připojení | Šroubové svorky SK |
Počet pinů | 2 + PE |
Přípojky na pól | 2 |
S ochranným kontaktem | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.1 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879845731 |