Modlink MSDD - modul rozhrani
SUB-D25 F/hroty + SUB-D25 F/hroty
Č.prod.: | 4000-68000-0710000 |
Hmotnost: | 0.045 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
SUB-D25; SUB-D25
2× SUB-D25 (letovací hroty/samice)
2× SUB-D25 (letovací hroty/samice)
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 88 mm |
---|---|
Šířka | 51 mm |
Hloubka | 40 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. | -30 °C |
---|---|
Skladovací teplota max. | 60 °C |
SUB-D25
Provozní napětí AC | 48 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 48 V |
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud | 3 A |
Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D25 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | SUB-D25 |
Gender | female |
Rod na zadní straně | Lötanschluss |
Druh zajištění | Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807) |
Počet pinů | 25 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879037907 |