Modlink MSDD - modul rozhrani
DVI F/F + RJ45 F/F + USB A F/F
Č.prod.: | 4000-68000-0820000 |
Hmotnost: | 0.06 kg |
Země původu: | TW |
Dostupné
Popis
RJ45; USB (A); DVI
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
1× USB 2.0 (samice/samice) typ A
1× DVI (samice/samice)
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
1× USB 2.0 (samice/samice) typ A
1× DVI (samice/samice)
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 88 mm |
---|---|
Šířka | 51 mm |
Hloubka | 45 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. | -10 °C |
---|---|
Skladovací teplota max. | 60 °C |
USB
Provozní napětí AC | 48 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 48 V |
Provozní napětí DC (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud max. | 500 mA |
Specifikace USB | 2.0 |
Přenosová rychlost max. | 480 MBit/s |
Druh zajištění | Konektor snap-in |
RJ45
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | RJ45 |
Kategorie kabelu min. | Cat5e |
Druh zajištění | Konektor snap-in |
DVI
Provozní napětí AC max. | 40 V |
---|---|
Provozní proud max. | 1,5 A |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | DVI |
Gender | female |
Rod na zadní straně | female |
Počet pinů | 24 + 4 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879037853 |