Mohlo by Vás také zajímat
RJ45; RJ45; USB; USB (A)
2× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
2× USB (samice/samice) typ A
2× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
2× USB (samice/samice) typ A
Obecné údaje
Rozměry V׊×H | 88×51×60 mm |
---|
RJ45
Provozní proud (UL Rating) | max. 175 mA |
---|---|
Zamykání portů | Snap In |
Přípojka čelní strana | RJ45 |
Přípojka zadní strana | RJ45 |
Provozní napětí (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
Specification | CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1) |
USB
Provozní proud | max. 500 mA |
---|---|
Specification | USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s) |
Zamykání portů | Snap In |
Provozní napětí | 48 V AC/DC |
Provozní napětí (UL Rating) | 42.4 V DC |
Stínicí plech
Utahovací moment | 0.9 Nm ±0.1 |
---|---|
Připojení | Závit M4 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879037778 |
eClass | 27189217 |
Země původu | DE |
Data cablezobrazit vše