Modlink MSDD - modul rozhrani
SUB-D9 + RJ45 + 2xUSB A 0,7m
Č.prod.: | 4000-68000-1250000 |
Hmotnost: | 0.137 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
RJ45; USB; USB (A); výřez pro SUB-D9
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
2× USB (samice/samice) typ A
1× výřez pro SUB-D9
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
2× USB (samice/samice) typ A
1× výřez pro SUB-D9
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 88 mm |
---|---|
Šířka | 51 mm |
Hloubka | 45 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. | 5 °C |
---|---|
Skladovací teplota max. | 40 °C |
USB
Provozní napětí AC | 48 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 48 V |
Provozní napětí DC (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud max. | 500 mA |
Specifikace USB | 2.0 |
Přenosová rychlost max. | 480 MBit/s |
Druh zajištění | Konektor snap-in |
RJ45
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | RJ45 |
Kategorie kabelu min. | Cat5e |
Druh zajištění | Konektor snap-in |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879290388 |
Příslušenství
---- Uzemňovací materiál ----