Modlink MSDD - modul rozhrani
USB A F/F + USB A F/F + DVI
Č.prod.: | 4000-68000-1280000 |
Hmotnost: | 0.072 kg |
Země původu: | TW |
Dostupné
Popis
USB (typ A); DVI
2× USB (samice/samice) typ A
1× DVI (samice/samice)
2× USB (samice/samice) typ A
1× DVI (samice/samice)
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 88 mm |
---|---|
Šířka | 51 mm |
Hloubka | 45 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. | 5 °C |
---|---|
Skladovací teplota max. | 40 °C |
Stínicí plech
Connection information | Závit M4 |
---|---|
Utahovací moment | 0,9 Nm |
USB
Provozní napětí AC | 48 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 48 V |
Provozní napětí DC (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud max. | 500 mA |
Specifikace USB | 2.0 |
Přenosová rychlost max. | 480 MBit/s |
Druh zajištění | Konektor snap-in |
DVI
Provozní napětí AC max. | 40 V |
---|---|
Provozní proud max. | 1,5 A |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | DVI |
Gender | female |
Rod na zadní straně | female |
Počet pinů | 24 + 4 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879355643 |