Modlink MSDD - modul rozhrani
USB A F/F + RJ12 F/F + SUB-D9 F/F
Č.prod.: | 4000-68000-1480000 |
Hmotnost: | 0.09 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
USB (typ A); SUB-D9; RJ12
1× USB 2.0 (samice/samice) typ A
1× SUB-D9 (samice/samice)
1× RJ12 (6-pin plastický)
1× USB 2.0 (samice/samice) typ A
1× SUB-D9 (samice/samice)
1× RJ12 (6-pin plastický)
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 88 mm |
---|---|
Šířka | 51 mm |
Hloubka | 45 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. | 5 °C |
---|---|
Skladovací teplota max. | 40 °C |
Stínicí plech
Connection information | Závit M4 |
---|---|
Utahovací moment | 0,9 Nm |
USB
Provozní napětí AC | 48 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 48 V |
Provozní napětí DC (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud max. | 500 mA |
Specifikace USB | 2.0 |
Přenosová rychlost max. | 480 MBit/s |
Druh zajištění | Konektor snap-in |
SUB-D9
Provozní napětí AC | 48 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 48 V |
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud | 3 A |
Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D9 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | SUB-D9 |
Gender | female |
Rod na zadní straně | female |
Druh zajištění | Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807) |
Počet pinů | 9 |
RJ12
Provozní napětí AC max. | 48 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 48 V |
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud max. | 1 A |
Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ12 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | RJ12 |
Druh zajištění | Konektor snap-in |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879037495 |
Příslušenství
---- Uzemňovací materiál ----